アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-80-8
1002560
GTIN 4052568226602
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT 1 1/2
流量 Kv
28 m³/h
流体圧力
0 bar - 8 bar
呼び径
35 mm
1002560
GTIN 4052568226602