HGPD
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
HGPD
HGPD-16-A
+2
13 Videos
パラレルグリッパ
HGPD-16-A
1132936
GTIN 4052568227012
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HGPD_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
47 N
グリッパジョーあたりのストローク
3 mm
位置検出
近接センサ用
グリッパ把持力
なし