HGPD
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
HGPD
HGPD-63-A
+2
13 videos
パラレルグリッパ
HGPD-63-A
1132954
GTIN 4052568227197
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HGPD_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
928 N
グリッパジョーあたりのストローク
16 mm
位置検出
近接センサ用
グリッパ把持力
なし