HGDD
ホーム
製品
グリッパ
3ポイントグリッパ
HGDD
HGDD-35-A
+2
12 videos
3ポイントグリッパ
HGDD-35-A
1163037
GTIN 4052568227845
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HGDD_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
112 N
グリッパジョーあたりのストローク
4 mm
位置検出
近接センサ用