HGDD
ホーム
製品
グリッパ
3ポイントグリッパ
HGDD
HGDD-50-A
+2
12 videos
3ポイントグリッパ
HGDD-50-A
1163043
GTIN 4052568227906
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HGDD_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
348 N
グリッパジョーあたりのストローク
8 mm
位置検出
近接センサ用