HGDD
ホーム
製品
グリッパ
3ポイントグリッパ
HGDD
HGDD-80-A
+2
12 Videos
3ポイントグリッパ
HGDD-80-A
1163049
GTIN 4052568227968
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HGDD_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしていま す..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
915 N
グリッパジョーあたりのストローク
12 mm
位置検出
近接センサ用