PAGL
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力計
PAGL
PAGL-HP3-63-60-G14
+2
圧力計
PAGL-HP3-63-60-G14
1166938
GTIN 4052568259181
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PAGL_EN.PDF
ロードしています..
取付方法
インライン
表示範囲
0 bar - 60 bar
空気圧接続
G1/4
測定精度クラス
1.6