ロータリグリッパ HGDS-PP-12-YSRT-A-B
1187957
GTIN 4052568228217
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードし ています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
37 N
グリッパジョーあたりのストローク
2.5 mm
回転角度
210 deg
位置検出 グリッパ
近接センサ付
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
0.85 Nm