ロータリグリッパ HGDS-PP-16-YSRT-A-B
1187960
GTIN 4052568228248
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
51 N
グリッパジョーあたりのストローク
4.5 mm
回転角度
210 deg
位置検出 グリッパ
近接センサ付
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
1.25 Nm