ロータリグリッパ HGDS-PP-20-P1-A-B
1187962
GTIN 4052568228262
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
84 N
グリッパジョーあたりのストローク
7 mm
回転角度
210 deg
位置検出 グリッパ
近接センサ付
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
2.5 Nm
1187962
GTIN 4052568228262