ソレノイドコイル MSN1W-110AC-OD

123061

GTIN 4052568023522

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
3ピン - タイプA - DIN EN 175301-803準拠
取付方法
クランプ - 固定クランプ付 - アクセサリ付
コイル特性値
110V AC:50Hz, 起動電力 7.5VA, 保持電力 5.0VA - 110V AC:60Hz, 起動電力 5.0VA, 保持電力 3.7VA - 120V AC:60Hz, 起動電力 5.0VA, 保持電力 3.7VA
保護等級
IP65