DHDS
ホーム
製品
グリッパ
3ポイントグリッパ
DHDS
DHDS-16-A
+2
8 videos
3ポイントグリッパ
DHDS-16-A
1259491
GTIN 4052568229283
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHDS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
29 N
グリッパジョーあたりのストローク
2.5 mm
位置検出
ホールセンサ用