DHDS
ホーム
製品
グリッパ
3ポイントグリッパ
DHDS
DHDS-32-A
+2
8 Videos
3ポイントグリッパ
DHDS-32-A
1259493
GTIN 4052568229306
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHDS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしていま す..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
115 N
グリッパジョーあたりのストローク
3.9 mm
位置検出
近接センサ用