VBOH
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
シャットオフバルブ
シャットオフバルブ/ボールバルブ
VBOH
VBOH-32-G14
ハンドスライドバルブ
VBOH-32-G14
1302994
GTIN 4052568105372
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VBOH_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3/2 ダブルソレノイド
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
1675 l/min
グリッド寸法
31 mm
作動圧力
-0.95 bar - 12 bar