QS
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QS
QS-8-4
+2
ユニオンストレート
QS-8-4
130606
GTIN 4052568023645
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QS_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径8mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径4mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
2.8 mm