プッシュインスリーブ QSH-12-8
130627
GTIN 4052568023843
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 12 mm
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 8 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
4.9 mm
130627
GTIN 4052568023843