ユニオンストレート QS-6H-4-100

130695

GTIN 4052568024161

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 6 mm
空気圧接続 2
チューブ 外径4mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
2.5 mm