QS
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QS
QSC-6H-100
+2
ブランキングプラグ
QSC-6H-100
130700
GTIN 4052568024215
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QS_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 6 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C