プッシュインスリーブ QSH-8-6-50

130719

GTIN 4052568024406

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 8 mm
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 6 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
3.8 mm