プッシュインスリーブ QSH-16-12-20

130722

GTIN 4052568024437

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 16 mm
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 12 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
7.8 mm