QSPK
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSPK
QSPK18-10
カートリッジ
QSPK18-10
130842
GTIN 4052568025625
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QSP-S_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
カートリッジ18mm
空気圧接続 2
チューブ外径10mm用
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
6.7 mm