PUN-H, PUN-H-DUO
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
Ống khí nén
ワンタッチコネクタ
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN-H-12X2-TRT-200
ティー
QST-G1/4-6-100
132069
GTIN 4052568027216
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QS_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG1/4
空気圧接続 2
チューブ 外径6mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
4.3 mm