QSPK-I
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSPK-I
QSPK18-1/4-U
カートリッジ
QSPK18-1/4-U
132172
GTIN 4052568309565
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QSP-S-INCH_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
カートリッジ18mm
空気圧接続 2
チューブ外径1/4"に対応
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
3.8 mm