CRQS
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
クラシック
CRQS
CRQS-1/2-12-I
注記: 新製品
同じカテゴリのその他の製品:
空気圧接続システム
ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。
ストレート
CRQS-1/2-12-I
132336
GTIN 4052568068592
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじR1/2
空気圧接続 2
チューブ 外径12mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-15 °C - 120 °C
呼び径
8.1 mm