QSPK
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSPK
QSPLK10-6
カートリッジ
QSPLK10-6
132602
GTIN 4052568028015
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QSP-S_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
カートリッジ10mm
空気圧接続 2
チューブ 外径6mm用
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
3.5 mm