QSPKG
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSPKG
QSPLKG10-3
カートリッジ
QSPLKG10-3
132853
GTIN 4052568028268
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QSP-G_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
カートリッジ10mm
空気圧接続 2
チューブ(外径3mm)用
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
1.8 mm