QSPKG-I
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSPKG-I
QSPLLKG10-1/8-U
カートリッジ
QSPLLKG10-1/8-U
132862
GTIN 4052568028350
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QSP-G-INCH_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
カートリッジ10mm
空気圧接続 2
チューブ外径 1/8インチ用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
1.8 mm