QSPKG
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSPKG
QSPLLKG20-8
カートリッジ
QSPLLKG20-8
132863
GTIN 4052568028367
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QSP-G_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
カートリッジ20mm
空気圧接続 2
チューブ 外径8mm用
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
4.8 mm