QSPKG-I
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSPKG-I
QSPKG14-5/16-U
カートリッジ
QSPKG14-5/16-U
132933
GTIN 4052568028695
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QSP-G-INCH_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
カートリッジ14mm
空気圧接続 2
チューブ外径5/16"に対応
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
5.2 mm