QSPKG
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSPKG
QSPLLKG14-6
カートリッジ
QSPLLKG14-6
132942
GTIN 4052568028749
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QSP-G_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
カートリッジ14mm
空気圧接続 2
チューブ 外径6mm用
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
3.4 mm