QSPKG-I
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSPKG-I
QSPLLKG18-3/8-U
カートリッジ
QSPLLKG18-3/8-U
132953
GTIN 4052568028855
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QSP-G-INCH_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
カートリッジ18mm
空気圧接続 2
チューブ外径3/8"に対応
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
6.2 mm