NPQP
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQP
NPQP-L-Q6-E-FD-P10
ユニオンエルボ
NPQP-L-Q6-E-FD-P10
133106
GTIN 4052568029869
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径6mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径6mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-20 °C - 60 °C
呼び径
5 mm