ユニオンブランチワイ NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10
133126
GTIN 4052568030063
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径10mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径8mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-20 °C - 60 °C
呼び径
6.5 mm
133126
GTIN 4052568030063