NPQP
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQP
NPQP-P-S10-FD-P10
ブランキングプラグ
NPQP-P-S10-FD-P10
133131
GTIN 4052568030117
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 10 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-20 °C - 60 °C