ユニオンストレート NPQP-D-Q4-S6-FD-P10
133133
GTIN 4052568030131
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 6 mm
空気圧接続 2
チューブ 外径4mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-20 °C - 60 °C
呼び径
2.5 mm
133133
GTIN 4052568030131