ユニオンストレート NPQP-D-Q6-S10-FD-P10

133136

GTIN 4052568030162

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 10 mm
空気圧接続 2
チューブ 外径6mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-20 °C - 60 °C
呼び径
3.8 mm