VFFK
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
フローバルブ
流量制御バルブ
VFFK
VFFK-C-K-R14-P
サイレンサ付排気絞り
VFFK-C-K-R14-P
133143
GTIN 4052568030230
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VFFK_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
流量音圧機能
標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)
0 l/min - 420 l/min
エア接続ポート 1
R1/4
作動圧力
0 bar - 10 bar
調整部品
ローレットネジ