NEBM
ホーム
製品
モータおよびアクチュエータコントローラ
サーボドライブコントローラ用アクセサリ
NEBM
NEBM-SM12G8-E- -Q5-LE6
モータケーブル
NEBM-SM12G8-E- -Q5-LE6
1449605
Downloads
NEBM_EN.PDF
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
プラグ
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
1 m - 25 m