NEBM
ホーム
製品
モータおよびアクチュエータコントローラ
サーボドライブコントローラ用アクセサリ
NEBM
NEBM-M12W8-E- -LE8
エンコーダケーブル
NEBM-M12W8-E- -LE8
1451679
Downloads
NEBM_EN.PDF
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
1 m - 25 m