VBOH
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
シャットオフバルブ
シャットオフバルブ/ボールバルブ
VBOH
VBOH-32-G38
ハンドスライドバルブ
VBOH-32-G38
1482679
GTIN 4052568106201
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VBOH_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3/2 ダブルソレノイド
エア接続ポート 1
G3/8
標準公称流量(DIN 1343)
2201 l/min
グリッド寸法
39.5 mm
作動圧力
-0.95 bar - 12 bar