製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

01/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: サーボアクチュエータコントローラ

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

モータコントローラ CMMP-AS-C5-11A-P3-M3

1501327

GTIN 4052568237912

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
定格電流
5.5 A
作動電圧 AC
400 V
相の定格作動電圧
3位相
コントローラの定格電力
3000 VA
Fieldbusカップリング
CANopen - DeviceNet - EtherCAT - Ethernet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP