製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 誘導センサ

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

近接センサ SIEN-4B-NO-K-L

150364

GTIN 4052568068745

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
サイズ
4 mm
スイッチング出力
NPN
スイッチエレメント機能
ノーマルクローズ
作動電圧範囲 DC
10 V - 30 V