製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 誘導センサ

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

近接センサ SIES-Q40B-PA-X-2L

150492

GTIN 4052568116507

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
サイズ
40x40x120 mm
スイッチング出力
PNP
スイッチエレメント機能
両方
電気接続
ネジ端子
作動電圧範囲 DC
10 V - 30 V