ソケット MSSD-EB

151687

GTIN 4052568010720

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
3ピン - ソケット - エルボソケット - タイプC - DIN EN 175301-803準拠 - DIN EN 61984準拠 - 角形 MSEB - 角型 MSN2
断面積
0.75 mm²
保護等級
IP65 - IEC 60529準拠