DGO
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッドレスシリンダ
マグネットジョイント式シリンダ
DGO
DGO-40- -PPV-A-B
ロッドレスシリンダ
DGO-40- -PPV-A-B
15226
Downloads
DGO_EN.PDF
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
10 mm - 4000 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用