QS
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QS
QSL-4HL
+2
ユニオンエルボ
QSL-4HL
153065
GTIN 4052568031589
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QS_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 4 mm
空気圧接続 2
チューブ 外径4mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
2 mm