ユニオンティー QSMT-4-3

153368

GTIN 4052568034269

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径4mm用
空気圧接続 2
チューブ(外径3mm)用 - チューブ 外径4mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
1.7 mm