QSK
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSK
QSKL-3/8-8
ストップエルボ
QSKL-3/8-8
153434
GTIN 4052568034672
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじR3/8
空気圧接続 2
チューブ 外径8mm用
周囲温度
-10 °C - 80 °C
呼び径
4.3 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar