QSR
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QSR
QSR-M5-6
ロータリストレート
QSR-M5-6
153527
GTIN 4052568035051
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ネジ M5
空気圧接続 2
チューブ 外径6mm用
周囲温度
0 °C - 60 °C
呼び径
1.6 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar