注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: クラシック

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

薄形シリンダ ADVU-50- -A-P-A

156046

ロードしています..
機能
複動
ピストン径
50 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
ストローク
1 mm - 300 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側